??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22350.0275 Ball Lock Pins, self-locking
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with button handle
Bill of material
22350.0275 Ball Lock Pins, self-locking
BESTNR
Ref. No. Stainless steel
22350.0275
MAT
Material
Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
D1
16 mm
L1
40 mm
D2
19.0 mm
D3
23.4 mm
D4
40 mm
L2
14.0 mm
L3
42.2 mm
L4
34.5 mm
L5
28.5 mm
H11
Locating hole
16 mm
SG1
Shearing resistance, double min. 1.4305
257 kN
G
Weight
161 g
Embedded user actions